Marque: Burndy
No de catalogue: WCB27PB
Catalog Number
WCB27PB
Couleur
Blue
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Fired on Wej Connectors
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
WEJTAP™
Type de connecteur
Robinet
Type de produit
Wejtap
UPC
781810870174
UPC 14 Digit GTIN
00781810870174
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.89 in
Dimension - G en pouces
1.05 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
4/0 (6/1) Penquin AWG-266.8 (26/7) Partridge kcmil
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
2/0 (6/1) Quail AWG-4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str
2/0 (6/1) Quail AWG;3/0 (6/1) Pigeon AWG;4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - ACSR série Str
4/0 (6/1) Penquin AWG;80 (8/1) Grouse kcmil;101.8 (12/7) Petrel kcmil;110.8 (12/7) Minorca kcmil;134.6 (12/7) Leghorn kcmil;159 (12/7) Guinea kcmil;176.9 (12/7) Dotterel kcmil;190.8 (12/7) Dorking kcmil;211.3 (12/7) Cochin kcmil;203.2 (16/9) Brahma kcmil;266.8 (18/1) Waxwing kcmil;266.8 (26/7) Owl kcmil;266.8 (26/7) Partridge kcmil
Conducteurs - AL plage de la série Str
250 kcmil-300 kcmil
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
3/0 AWG-250 kcmil
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Conducteurs - AL série Str
250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil
Type de conducteur
Certification - Homologué CSA
Non
Normes - Conformité RoHS
NC
Type de connecteur
Robinet