HUBBELL CANADA
Connecteur Wejtap installé avec booster bleu, .568-.364 (Run), WCB16
Image of WCB16 Connecteur Wejtap installé avec booster bleu, .568-.364 (Run), WCB16
Image of WCB16 Connecteur Wejtap installé avec booster bleu, .568-.364 (Run), WCB16

Connecteur Wejtap installé avec booster bleu, .568-.364 (Run), WCB16

Marque: Burndy

No de catalogue: WCB16

Connecteur Wejtap installé avec booster bleu, .568-.364 (Run).

Connecteur WEJTAP installé avec bleu Power Booster

Général

Application

For use in tap applications using large run and tap conductor sizes

Catalog Number

WCB16

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Fired on Wej Connectors

Indicateur EU RoHs

Marque des goujons

WEJTAP

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

WEJTAP™

Type

Wejtap Connector

Type de connecteur

Robinet

Type de produit

Wejtap

UPC

781810872758

UPC 14 Digit GTIN

00781810872758

Dimensions

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.64 in

Dimension - G en pouces

1.04 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

1/0 (6/1) Raven-4/0 (6/1) Penquin

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

5 (6/1) Thrush-4 (7/1) Swanate

Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str

5 (6/1) Thrush;4 (6/1) Swan;4 (7/1) Swanate

Conducteurs - ACSR série Str

1/0 (6/1) Raven;2/0 (6/1) Quail;3/0 (6/1) Pigeon;4/0 (6/1) Penquin

Conducteurs - AL plage de la série Str

1/0-4/0

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

4

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

4

Conducteurs - AL série Str

1/0;2/0;3/0;4/0

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Robinet

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2700

Quantité dans l'emballage

25