HUBBELL CANADA
Connecteur Wejtap installé avec booster jaune, .537-.750 (Run), .324-.557 (Tap), WCY51
Image of WCY51 Connecteur Wejtap installé avec booster jaune, .537-.750 (Run), .324-.557 (Tap), WCY51
Image of WCY51 Connecteur Wejtap installé avec booster jaune, .537-.750 (Run), .324-.557 (Tap), WCY51

Connecteur Wejtap installé avec booster jaune, .537-.750 (Run), .324-.557 (Tap), WCY51

Marque: Burndy

No de catalogue: WCY51

Connecteur Wejtap installé avec booster jaune, .537-.750 (Run), .324-.557 (Tap).

Connecteur WEJTAP installé avec jaune Power Booster

Général

Application

For use in tap applications using large run and tap conductor sizes

Catalog Number

WCY51

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Fired on Wej Connectors

Indicateur EU RoHs

Marque des goujons

WEJTAP

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

WEJTAP™

Type

Wejtap Connector

Type de connecteur

Tap

Type de produit

Wejtap

UPC

781810873953

UPC 14 Digit GTIN

00781810873953

Dimensions

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

3 in

Dimension - G en pouces

1.37 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

4/0 (6/1) Penquin AWG-397.5 (26/7) Ibis kcmil

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

2 (7/1) Sparate AWG-4/0 (6/1) Penquin AWG

Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str

2 (7/1) Sparate AWG;1 (6/1) Robin AWG;1/0 (6/1) Raven AWG;2/0 (6/1) Quail AWG;3/0 (6/1) Pigeon AWG;4/0 (6/1) Penquin AWG

Conducteurs - ACSR série Str

4/0 (6/1) Penquin AWG;80 (8/1) Grouse kcmil;101.8 (12/7) Petrel kcmil;110.8 (12/7) Minorca kcmil;134.6 (12/7) Leghorn kcmil;159 (12/7) Guinea kcmil;176.9 (12/7) Dotterel kcmil;190.8 (12/7) Dorking kcmil;211.3 (12/7) Cochin kcmil;203.2 (16/9) Brahma kcmil;266.8 (18/1) Waxwing kcmil;266.8 (26/7) Owl kcmil;266.8 (26/7) Partridge kcmil;300.0 (26/7) Ostrich kcmil;336.4 (18/1) Merlin kcmil;336.4 (26/7) Linnet kcmil;336.4 (30/7) Oriole kcmil;397.5 (18/1) Chickadee kcmil;397.5 (24/7) Brant kcmil;397.5 (26/7) Ibis kcmil

Conducteurs - AL plage de la série Str

4/0 AWG-450 kcmil

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

1 AWG-250 kcmil

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Conducteurs - AL série Str

4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil

Type de conducteur

  • ACSR C Str-Run
  • AL C Str-Run
  • ACSR C Str-Tap
  • AL C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

No

Indicateur EU RoHs

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

10