Marque: Burndy
No de catalogue: YSH3939
Application
For High Voltage (15 KV) Power Cables With Copper Conductors
Catalog Number
YSH3939
Code de couleur
Yellow
Indice de matrice
KR
Marque des goujons
CRIMPIT
Matériau
Copper
Nom de commerce
CRIMPIT™
Plaqué
Y
Type
Taps
Type de connecteur
H-Tap
Type de placage
Étain
Type de produit
Compression
UPC
781810036983
UPC 14 Digit GTIN
00781810036983
Dimension - Hauteur en millimètres
75.4 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.97 in
Dimension - Largeur (pouces)
1.50 in
Dimension - Largeur en millimètres
38 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1 1/2
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.00 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
500-750 kcmil
Conducteurs - Cuivre série Str
500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
350 kcmil-750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
H-Tap
Nombre d'unités sur la palette
1200
Quantité dans l'emballage
20