Marque: Burndy
No de catalogue: VG4
Catalog Number
VG4
Matériau
Copper
Nom de commerce
VISEIT™
Plaqué
N
Type de connecteur
Connecteur de goujon
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810475140
UPC 14 Digit GTIN
00781810475140
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.97 pouces
Dimension - Diamètre de la tige en pouces
1.70 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.15 in
Dimensions
1.75 po x 0.97 po x 1.15 po
Hauteur
1.15 in
Hauteur de l'emballage
2.8 in
Largeur
0.97 in
Largeur de l'emballage
4.75 in
Longueur
1.75 in
Longueur de l'emballage
7.7 in
Poids de l'emballage
8.85 lb
Taille des boulons
9/16 in
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
4 AWG-1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires
4 - 1/0
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
4 - 1/0
Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins
4 - 1/0
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
4 - 1/0
Conducteurs - Cuivre série de fils pleins
4 - 1/0
Conducteurs - Cuivre série Str
4 - 1/0
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
4 - 1/0
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
4 - 1/0
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Connecteur de goujon
Nombre d'unités sur la palette
4875
Quantité dans l'emballage
125