HUBBELL CANADA
Connecteurs d'étau en alliage de cuivre, #6 - #10 Sol, VG1
Image of VG1 Connecteurs d'étau en alliage de cuivre, #6 - #10 Sol, VG1
Image of VG1 Connecteurs d'étau en alliage de cuivre, #6 - #10 Sol, VG1

Connecteurs d'étau en alliage de cuivre, #6 - #10 Sol, VG1

Marque: Burndy

No de catalogue: VG1

Connecteurs d'étau en alliage de cuivre, #6 - #10 Sol.

  • Easy to install
  • Will not swivel
  • Single tool installation keeps other hand free to contain conductors
  • Compact profile after installation facilitates taping and alignment with conductors
  • Accommodates a wide range of conductors and minimizes number of connectors required
  • Side installation on conductors eliminates having to separate pieces during installation
  • Copper alloy body design provides combination of strength and corrosion resistance

Général

Catalog Number

VG1

Matériau

Copper

Nom de commerce

VISEIT™

Plaqué

N

Type de connecteur

Connecteur de goujon

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810475119

UPC 14 Digit GTIN

00781810475119

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

46/73 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.63 pouces

Dimension - Diamètre de la tige (unités impériales fractionnelles)

47/50 in

Dimension - Diamètre de la tige en pouces

0.94 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.75 in

Dimensions

0.87 po x 0.61 po x 0.77 po

Hauteur

0.77 in

Hauteur de l'emballage

2.8 in

Largeur

0.61 in

Largeur de l'emballage

4.75 in

Longueur

0.87 in

Longueur de l'emballage

7.65 in

Poids de l'emballage

7.16 lb

Taille des boulons

3/8 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

10 AWG-6 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires

#10 - #6

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

#10 - #6

Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins

#10 - #6

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

#10 - # 6

Conducteurs - Cuivre série de fils pleins

#10 - #6

Conducteurs - Cuivre série Str

#10 - # 6

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

#10 - #6

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

#10 - #6

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Connecteur de goujon

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

19500

Quantité dans l'emballage

500