Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: MCMA14IDC
Single Key, Insulation Displacement
Application
Quick Connect/Disconnect Signal and Control
Catalog Number
MCMA14IDC
Couleur
Black
Performance
Spécifications
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Type d'article
Female Angle Plug
UPC
783585226736
Diamètre de la partie sous tension
.67"
Poids
0.3 lb
Nombre de conducteurs
4-Pole
Type de conducteur
Copper
Norme(s) de l'industrie
Performance
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Quantité dans l'emballage
25