Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: MIMS13IDCL
Single Key, Insulation Displacement
Application
Quick Connect/Disconnect Signal and Control
Catalog Number
MIMS13IDCL
Couleur
Black
Performance
Spécifications
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Type d'article
Male Straight In-Line Plug
UPC
783585226743
Diamètre de la partie sous tension
.59"
Poids
0.35 lb
Nombre de conducteurs
3-Pole
Type de conducteur
Copper
Norme(s) de l'industrie
Performance
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Quantité dans l'emballage
25