Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: MCMS14IDC
Single Key, Insulation Displacement
Application
Quick Connect/Disconnect Signal and Control
Catalog Number
MCMS14IDC
Couleur
Black
Performance
Spécifications
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Type d'article
Female Straight Plug
UPC
783585226699
Diamètre de la partie sous tension
.59"
Poids
0.05 lb
Nombre de conducteurs
4-Pole
Type de conducteur
Copper
Norme(s) de l'industrie
Performance
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Quantité dans l'emballage
25