HUBBELL CANADA
Image of NITS13IDC Connecteurs de contrôle Nano-Quick, mâle, fiche mâle droite, 3-fils, IDC, NITS13IDC
Image of NITS13IDC Connecteurs de contrôle Nano-Quick, mâle, fiche mâle droite, 3-fils, IDC, NITS13IDC
Discontinué

Connecteurs de contrôle Nano-Quick, mâle, fiche mâle droite, 3-fils, IDC, NITS13IDC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: NITS13IDC

Connecteurs de contrôle Nano-Quick, mâle, fiche mâle droite, 3-fils, IDC.

Permet l'installation sur site du connecteur de commande. Les contacts à déplacement d'isolant ne nécessitent pas de conducteurs dénudés, ce qui accélère considérablement l'installation.

  • La bague anti-traction protège les terminaisons
  • guide-fil pour une terminaison pratiquement sans outil
  • contacts à déplacement d'isolation en alliage de cuivre
  • le matériel robuste nickelé empêche la corrosion

Insulation Displacement

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

NITS13IDC

Couleur

Black

Performance

  • Electrical - Amperage - 3A
  • Electrical - Contact Resistance - Less than or Equal to 5 Milliohm
  • Electrical - Voltage Rating - 32VAC/DC
  • Electrical - Wire Range - #22 AWG max., #24 AWG min
  • Environmental - Ingress Protection - IP66 Suitability
  • Environmental - Operating Temperature - -20°C to 110°C

Spécifications

  • Contact Materials - Copper Alloy
  • Contact Plating - Tin over Nickel
  • Housing - Polyester Elasomer, Black
  • Strain Relief Bushing - Neoprene, Black
  • Wire Guide - Nylon 6/6, Gray

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Male Straight Plug

UPC

783585226620

Dimensions

Diamètre de la partie sous tension

.38"

Poids

0.05 lb

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

3-Pole

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified, C22.2 No. 182.3 and CSA C22.2 No. 94.2-07
  • UL 2238 and UL50E, File No. E1

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Amperage - 3A
  • Electrical - Contact Resistance - Less than or Equal to 5 Milliohm
  • Electrical - Voltage Rating - 32VAC/DC
  • Electrical - Wire Range - #22 AWG max., #24 AWG min
  • Environmental - Ingress Protection - IP66 Suitability
  • Environmental - Operating Temperature - -20°C to 110°C

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

25