Application
Connecteur mâle droit
Catalog Number
SEC50BA
Conditions environnementales
Convient aux emplacements humides lorsqu'il est utilisé avec une rondelle en nylon répertoriée entre le boîtier et le raccord.
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau
Non métallique
Matériel - quincaillerie de montage
Locknut or Tapped Opening
Performance
Spécifications
Températures nominales
Minimum -22 Deg F to 225 Deg F (-30 Deg C to 107 Deg C)
Type
connecteur
Type d'article
Connecteurs de cordon à profil mince
UPC
783585018126
Poids
0.008 lb
Taille de l'afficheur
1/2" NPT
Taille du moyeu
1/2 "
Nombre de conducteurs
Single
Plage de conducteurs
0.17-0.45 in (4.3-11.4 mm)
Classe NEMA nominale
IP66
Conditions environnementales
Convient aux emplacements humides lorsqu'il est utilisé avec une rondelle en nylon répertoriée entre le boîtier et le raccord.
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Températures nominales
Minimum -22 Deg F to 225 Deg F (-30 Deg C to 107 Deg C)
Nombre d'unités sur la palette
10800
Quantité dans l'emballage
50