HUBBELL CANADA
Connecteurs de distribution en aluminium recouverts de plastisol et résistants aux UV, entrée sur un côté, 6 ports, #14 - 2/0 AWG, 600 V, 3/16" hex., 1PL2/06
Image of 1PL2/06 Connecteurs de distribution en aluminium recouverts de plastisol et résistants aux UV, entrée sur un côté, 6 ports, #14 - 2/0 AWG, 600 V, 3/16" hex., 1PL2/06
Image of 1PL2/06 Connecteurs de distribution en aluminium recouverts de plastisol et résistants aux UV, entrée sur un côté, 6 ports, #14 - 2/0 AWG, 600 V, 3/16" hex., 1PL2/06

Connecteurs de distribution en aluminium recouverts de plastisol et résistants aux UV, entrée sur un côté, 6 ports, #14 - 2/0 AWG, 600 V, 3/16" hex., 1PL2/06

Marque: Burndy

No de catalogue: 1PL2/06

Connecteurs de distribution en aluminium recouverts de plastisol résistant aux UV, entrée sur un côté, 6 ports, #14 - 2/0 AWG, 600 V, 3/16" Hex.

  • Le revêtement résistant aux UV sur le corps en aluminium AL6061-T6 permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif
  • l'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact
  • la capacité de prise de portée réduit le nombre de connecteurs nécessaires à transporter en inventaire

Général

Attribut physique - Nombre de vis

6

Catalog Number

1PL2/06

Clé hexagonale

3/16

Couple de serrage recommandé en lb-pi

120 in-lb

Famille de produit

MECHANICAL

Isolation

Y

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

6

Plaqué

N

Températures nominales

194° F

Type d'isolant

Plastisol

Type de connecteur

Multi-Tap

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810286876

UPC 14 Digit GTIN

00781810286876

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1.375 in

Dimension - Hauteur en millimètres

35.1 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.38 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

107 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.31 in

Dimension - Largeur en millimètres

33 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.20 pouces

Dimension - Taille de la vis en pouces

7/16

Dimensions

4.2 po x 1.31 po x 1.38 po

Hauteur

1.38 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

1.31 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

4.2 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

14 AWG - 2/0 AWG

Conducteurs - AL taille Str

14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14 AWG - 2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

14-2/0 AWG

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

120 in-lb

Liée à l'opération

Températures nominales

194° F

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

6

Nombre de ports

6

Type de connecteur

Multi-Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

100