HUBBELL CANADA
Connecteurs de ligne de phase isolés, connecteurs de phase en travée, la couverture est également incluse, LP4-250C
Image of LP4-250C Connecteurs de ligne de phase isolés, connecteurs de phase en travée, la couverture est également incluse, LP4-250C
Image of LP4-250C Connecteurs de ligne de phase isolés, connecteurs de phase en travée, la couverture est également incluse, LP4-250C

Connecteurs de ligne de phase isolés, connecteurs de phase en travée, la couverture est également incluse, LP4-250C

Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)

No de catalogue: LP4-250C

Connecteurs de ligne de phase isolés, Connecteurs de phase en portée, Connecteurs à double usage pour conducteurs en aluminium ou en cuivre, Couvercle également inclus.

Conçu pour une utilisation sur des fils ouverts ou sur plusieurs câbles secondaires afin de permettre des connexions de service facilement accessibles. Le connecteur est construit en 6061-T6 de haute qualité pour plus de résistance et de conductivité. Prend jusqu'à quatre prises. Les robinets peuvent être ajoutés ultérieurement sans interrompre le service ni retirer le couvercle. Le couvercle résistant aux chocs et la pince sont clairement marqués avec des plages de câbles faciles à lire. Les boucliers isolants étendus sur le couvercle facilitent grandement le dénudage des câbles.

  • Conçu pour une utilisation sur des fils ouverts ou sur plusieurs câbles secondaires afin de permettre des connexions de service facilement accessibles.
  • Le connecteur est construit en 6061-T6 de haute qualité pour plus de résistance et de conductivité.
  • Prend jusqu'à quatre robinets. Les robinets peuvent être ajoutés ultérieurement sans interrompre le service ni retirer le couvercle.
  • Le couvercle et la pince résistant aux chocs sont clairement marqués avec des plages de câbles faciles à lire.
  • Les boucliers isolants étendus sur le couvercle facilitent grandement le dénudage des câbles.

Général

Catalog Number

LP4-250C

Matériau

Aluminum

UPC

192663082216

Dimensions

Dimensions

2.37 po x 0.93 po x 2 po

Hauteur

2 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.93 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

2.37 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0.416 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

1/0 ACSR

Conducteurs - AL plage de la série Str

250 Kcmil-#2 AWG

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

4/0 AWG-#14 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

250 Kcmil-#2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

4/0 AWG-#14 AWG