HUBBELL CANADA
Image of FD64C5T10 Connecteurs de montants en cuivre, FD64C5T10
Image of FD64C5T10 Connecteurs de montants en cuivre, FD64C5T10

Connecteurs de montants en cuivre, FD64C5T10

Marque: Burndy

No de catalogue: FD64C5T10

Connecteurs à montants en cuivre.

  • Le connecteur à montant en alliage de cuivre permet de boulonner les bornes de câble et de tube aux montants de l'équipement
  • les boulons à tête hexagonale capturés fournissent une installation avec une seule clé
  • une surface de contact de tampon est au centre du montant
  • le tampon est fini des deux côtés avec un perçage NEMA à 4 trous
  • veuillez contacter usine pour d'autres tailles, combinaisons, variantes de placage et disponibilité

Général

Application

Substation

Attribut physique - Configuration sur la fondation

3x3 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

In-line

Catalog Number

FD64C5T10

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Plaqué

N

Type

Studs

Type de connecteur

Connecteur de goujon

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810098493

UPC 14 Digit GTIN

00781810098493

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-3/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.75 pouces

Dimension - D en pouces

3.00 in

Dimension - Diamètre de la tige (unités impériales fractionnelles)

3/4 in

Dimension - Diamètre de la tige en pouces

0.750 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

152 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

3.00 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6.00 pouces

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Nombre de filets par pouce

10

Dimension - Taille des filets

3/8-10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Stud to Pad

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Attribut physique - Configuration sur la fondation

3x3 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

In-line

Type de connecteur

Connecteur de goujon

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1