Marque: Burndy
No de catalogue: FD65C6
Application
Substation
Attribut physique - Configuration sur la fondation
3x3 - 4 holes
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Orientation sur la fondation
In-line
Catalog Number
FD65C6
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
No
Type
Studs
Type de connecteur
Stud Connector
Type de placage
Unplated
Type de produit
Mechanical
UPC
781810118610
UPC 14 Digit GTIN
00781810118610
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-3/4 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.75 in
Dimension - D en pouces
3.00 in
Dimension - Diamètre de la tige (unités impériales fractionnelles)
1 in
Dimension - Diamètre de la tige en pouces
1.000 in
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.75 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
145 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3.00 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.72 in
Dimension - Nombre de filets par pouce
12
Dimension - Taille des filets
3/8-12
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Stud to Pad
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Attribut physique - Configuration sur la fondation
3x3 - 4 holes
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Orientation sur la fondation
In-line
Type de connecteur
Stud Connector
Nombre d'unités sur la palette
1
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1