HUBBELL CANADA
Image of FD66D12M30T0 Connecteurs de montants en cuivre, FD66D12M30T0
Image of FD66D12M30T0 Connecteurs de montants en cuivre, FD66D12M30T0

Connecteurs de montants en cuivre, FD66D12M30T0

Marque: Burndy

No de catalogue: FD66D12M30T0

Connecteurs à montants en cuivre.

  • Le connecteur à montant en alliage de cuivre permet de boulonner les bornes de câbles et de tubes aux montants de l'équipement
  • les boulons à tête hexagonale capturés fournissent une installation avec une seule clé
  • une surface de contact de tampon est sur la ligne centrale du montant, le tampon est fini des deux côtés, tous les tampons sont forés NEMA à 4 trous

Général

Application

Substation

Catalog Number

FD66D12M30T0

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Plaqué

N

Type

Studs

Type de connecteur

Connecteur de goujon

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810499184

UPC 14 Digit GTIN

00781810499184

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Stud to Pad
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
EX

Configuration

Type de connecteur

Connecteur de goujon

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1