HUBBELL CANADA
Image of FD675D8T0 Connecteurs de montants en cuivre, FD675D8T0
Image of FD675D8T0 Connecteurs de montants en cuivre, FD675D8T0

Connecteurs de montants en cuivre, FD675D8T0

Marque: Burndy

No de catalogue: FD675D8T0

Connecteurs à montants en cuivre.

  • Le connecteur à montant en alliage de cuivre permet de boulonner les bornes de câbles et de tubes aux montants de l'équipement
  • les boulons à tête hexagonale capturés fournissent une installation avec une seule clé
  • une surface de contact de tampon est sur la ligne centrale du montant, le tampon est fini des deux côtés, tous les tampons sont forés NEMA à 4 trous

Général

Application

Substation

Attribut physique - Configuration sur la fondation

4x4 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

In-line

Catalog Number

FD675D8T0

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Plaqué

No

Type

Studs

Type de connecteur

Stud Connector

Type de placage

Unplated

Type de produit

Mechanical

UPC

781810348994

UPC 14 Digit GTIN

00781810348994

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

2.18 in

Dimension - D en pouces

4.00 in

Dimension - Diamètre de la tige (unités impériales fractionnelles)

1-3/4 in

Dimension - Diamètre de la tige en pouces

1.750 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

188 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

4.00 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

7.39 in

Dimension - N en pouces

1.12 in

Dimension - Taille des filets

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Stud to Pad

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Attribut physique - Configuration sur la fondation

4x4 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

In-line

Type de connecteur

Stud Connector

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1