HUBBELL CANADA
Image of FD675D8TN Connecteurs de montants en cuivre, FD675D8TN
Image of FD675D8TN Connecteurs de montants en cuivre, FD675D8TN

Connecteurs de montants en cuivre, FD675D8TN

Marque: Burndy

No de catalogue: FD675D8TN

Connecteurs à montants en cuivre.

  • Le connecteur à montant en alliage de cuivre permet de boulonner les bornes de câbles et de tubes aux montants de l'équipement
  • les boulons à tête hexagonale capturés fournissent une installation avec une seule clé
  • une surface de contact de tampon est sur la ligne centrale du montant, le tampon est fini des deux côtés, tous les tampons sont forés NEMA à 4 trous

Général

Application

Substation

Attribut physique - Configuration sur la fondation

4x4 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

In-line

Catalog Number

FD675D8TN

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Plaqué

Y

Type

Studs

Type de connecteur

Connecteur de goujon

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Mechanical

UPC

781810289839

UPC 14 Digit GTIN

00781810289839

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

2.18 pouces

Dimension - D en pouces

4.00 in

Dimension - Diamètre de la tige (unités impériales fractionnelles)

1-3/4 in

Dimension - Diamètre de la tige en pouces

1.750 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

188 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

4.00 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

7,39 pouces

Dimension - N en pouces

1.12 in

Dimension - Nombre de filets par pouce

12

Dimension - Taille des filets

1/2-12

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Stud to Pad
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
EX

Configuration

Attribut physique - Configuration sur la fondation

4x4 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

In-line

Type de connecteur

Connecteur de goujon

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

64

Quantité dans l'emballage

4