Marque: Burndy
No de catalogue: FD70X12X12N
Application
Substation
Catalog Number
FD70X12X12N
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
N
Type
Studs
Type de connecteur
Connecteur de goujon
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810493434
UPC 14 Digit GTIN
00781810493434
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Stud to Pad
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
UI
Type de connecteur
Connecteur de goujon