Marque: Burndy
No de catalogue: FD72D16
Application
Substation
Attribut physique - Configuration sur la fondation
4x4 - 4 holes
Catalog Number
FD72D16
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
No
Type
Studs
Type de connecteur
Stud Connector
Type de placage
Unplated
Type de produit
Mechanical
UPC
781810077603
UPC 14 Digit GTIN
00781810077603
Dimension - Diamètre de la tige (unités impériales fractionnelles)
4 in
Dimension - Diamètre de la tige en pouces
4.000 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Nombre de filets par pouce
12
Courant nominal
3000 A
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Stud to Pad
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Attribut physique - Configuration sur la fondation
4x4 - 4 holes
Type de connecteur
Stud Connector
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1