HUBBELL CANADA
Image of FDA70D12 Connecteurs de montants en cuivre, FDA70D12

Connecteurs de montants en cuivre, FDA70D12

Marque: Burndy

No de catalogue: FDA70D12

Connecteurs de montants en cuivre.

Général

Application

Substation

Attribut physique - Configuration sur la fondation

4x4 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

90 Degree - horizontal

Catalog Number

FDA70D12

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Plaqué

N

Type

Studs

Type de connecteur

Connecteur de goujon

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810196489

UPC 14 Digit GTIN

00781810196489

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

2.88 pouces

Dimension - D en pouces

4.00 in

Dimension - Diamètre de la tige (unités impériales fractionnelles)

3 in

Dimension - Diamètre de la tige en pouces

3 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

233 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

4.00 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

9,19 pouces

Dimension - N en pouces

1.12 in

Dimension - Nombre de filets par pouce

12

Caractéristiques électriques

Courant nominal

2100 A

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Stud to Pad
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
EX

Configuration

Attribut physique - Configuration sur la fondation

4x4 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

90 Degree - horizontal

Type de connecteur

Connecteur de goujon

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1