HUBBELL CANADA
Connecteurs de sous-station, LB23A
Image of LB23A Connecteurs de sous-station, LB23A
Image of LB23A Connecteurs de sous-station, LB23A

Connecteurs de sous-station, LB23A

Marque: Burndy

No de catalogue: LB23A

Connecteurs de sous-station.

  • Embout en alliage d'aluminium pour tube en aluminium
  • mis en place pour un ajustement sécurisé
  • scelle l'humidité
  • réduit les pertes électrostatiques
  • élimine les dangers créés par les oiseaux nicheurs

Général

Application

Substation

Catalog Number

LB23A

Famille de produit

Substation>Aluminum >End Caps (NON EHV)

Matériau

Aluminum Alloy

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Plaqué

N

Type de connecteur

Capuchon de tuyau / embout

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

621945110335

UPC 14 Digit GTIN

00621945110335

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

58 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.88 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.28 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Tubes d'aluminium plage de tailles Std

4 1/2 IPS

Conducteurs - Tubes d'aluminium taille Std

4 1/2 IPS

Type de conducteur

AL Tube Std-Size
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
Capuchon de tuyau / embout

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1