Marque: Burndy
No de catalogue: LB20A
Application
Substation
Catalog Number
LB20A
Famille de produit
Substation>Aluminum >End Caps (NON EHV)
Matériau
Aluminum Alloy
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Plaqué
N
Type de connecteur
Capuchon de tuyau / embout
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810053898
UPC 14 Digit GTIN
00781810053898
Dimension - Diamètre de la tige en pouces
3.50 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
58 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.88 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.29 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Tubes d'aluminium plage de tailles Std
3 IPS
Conducteurs - Tubes d'aluminium taille Std
3 IPS
Type de conducteur
AL Tube Std-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Capuchon de tuyau / embout
Nombre d'unités sur la palette
1296
Quantité dans l'emballage
4