Application
Substation
Catalog Number
LB22ACG4
Matériau
Aluminum Alloy
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Plaqué
N
Type de connecteur
Capuchon de tuyau / Cloche d'extrémité
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810439005
UPC 14 Digit GTIN
00781810439005
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
89 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.88 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.50 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Tubes d'aluminium plage de tailles Std
4 IPS
Conducteurs - Tubes d'aluminium taille Std
4 IPS
Type de conducteur
AL Tube Std-Size
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
Capuchon de tuyau / Cloche d'extrémité
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1