HUBBELL CANADA
Image of N2AH3434N Connecteurs de sous-stations, N2AH3434N
Image of N2AH3434N Connecteurs de sous-stations, N2AH3434N

Connecteurs de sous-stations, N2AH3434N

Marque: Burndy

No de catalogue: N2AH3434N

Connecteurs de sous-stations.

  • Bornes boulonnées de type N2AH pour 2 câbles en cuivre à coussinet
  • borne à capuchon réversible en alliage de cuivre élevé pour joindre une large gamme de câbles aux coussinets
  • la langue est formée sur le côté pour fournir un dégagement adéquat
  • le terminal est conçu pour une installation à une clé

Général

Application

Substation

Attribut physique - Configuration sur la fondation

3 x 3 - 4 holes

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Offset

Catalog Number

N2AH3434N

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480

Famille de produit

Substation>Copper>Terminals (NON EHV)>Cable to Flat>Multi Conductor

Installation avec une seule clé

Y

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Plaqué

N

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810077368

UPC 14 Digit GTIN

00781810077368

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

2.63 pouces

Dimension - D en pouces

3.00 in

Dimension - Hauteur en millimètres

58.4 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.30 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

156 mm

Dimension - Largeur (pouces)

5.40 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

3.00 in

Dimension - Largeur en millimètres

137 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6,13 pouces

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

9/16

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Cable to Flat

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

1/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0 -500 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil

Nombre de conducteurs

2

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480

Configuration

Attribut physique - Configuration sur la fondation

3 x 3 - 4 holes

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Offset

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1