Marque: Burndy
No de catalogue: NA14A2N90
Application
Substation
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Offset
Attribut physique - Configuration sur la fondation
1.62 x 3 - 2 holes
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Orientation sur la fondation
90 Degree
Catalog Number
NA14A2N90
Conception à embrochage
Body and Cap
Couple de serrage recommandé en lb-pi
300 LBS/in
Famille de produit
Substation>Aluminum >Terminals (NON EHV)>Tube to Flat
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Aluminum Alloy
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Plaqué
N
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810166383
UPC 14 Digit GTIN
00781810166383
Dimension - B Longueur en pouces
3.25 pouces
Dimension - D en pouces
3.00 in
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.75 in
Dimension - G en pouces
1.41 in
Dimension - Hauteur en millimètres
83.3 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.28 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
128 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.80 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.62 in
Dimension - Largeur en millimètres
71 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.03 pouces
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
9/16
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Tube to Flat
Conducteurs - Tubes d'aluminium plage de tailles Std
3/4 IPS
Conducteurs - Tubes d'aluminium taille Std
3/4 IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
3/4 IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
3/4 IPS
Nombre de conducteurs
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
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
300 LBS/in
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Offset
Attribut physique - Configuration sur la fondation
1.62 x 3 - 2 holes
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Orientation sur la fondation
90 Degree
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1