HUBBELL CANADA
Image of NA14A4N Connecteurs de sous-stations, NA14A4N
Image of NA14A4N Connecteurs de sous-stations, NA14A4N

Connecteurs de sous-stations, NA14A4N

Marque: Burndy

No de catalogue: NA14A4N

Connecteurs de sous-stations.

  • Bornes en aluminium de type NA-A pour tube à coussinet
  • Correctement proportionnées pour minimiser la corrosion des conducteurs due à l'action galvanique
  • Lorsqu'il est correctement utilisé, cet article ne nécessite pas l'utilisation de plaques bimétalliques, contactez l'assistance technique Burndy pour obtenir des recommandations
  • Installation à une clé

Général

Application

Substation

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Offset

Attribut physique - Configuration sur la fondation

4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Catalog Number

NA14A4N

Conception à embrochage

Body and Cap

Couple de serrage recommandé en lb-pi

300 LBS/in

Famille de produit

Substation>Aluminum >Terminals (NON EHV)>Tube to Flat

Installation avec une seule clé

Y

Matériau

Aluminum Alloy

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Plaqué

N

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810164853

UPC 14 Digit GTIN

00781810164853

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

3.25 pouces

Dimension - D en pouces

4.00 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - G en pouces

1.41 in

Dimension - Hauteur en millimètres

79.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.12 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

165 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.80 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

4.00 in

Dimension - Largeur en millimètres

71 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6.50 pouces

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

9/16

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Tube to Flat

Conducteurs - Tubes d'aluminium plage de tailles Std

3/4 IPS

Conducteurs - Tubes d'aluminium taille Std

3/4 IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

3/4 IPS IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

3/4 IPS IPS

Nombre de conducteurs

1

Type de conducteur

  • AL Tube Std-Size
  • CU Tube Std-Size
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
EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

300 LBS/in

Configuration

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Offset

Attribut physique - Configuration sur la fondation

4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

64

Quantité dans l'emballage

4