Marque: Burndy
No de catalogue: NA18A4N90
Application
Substation
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Offset
Attribut physique - Configuration sur la fondation
3.12 x 3 - 4 holes
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Orientation sur la fondation
90 Degree
Catalog Number
NA18A4N90
Conception à embrochage
Body and Cap
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Famille de produit
Substation>Aluminum >Terminals (NON EHV)>Tube to Flat
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Aluminum Alloy
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Plaqué
N
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810078693
UPC 14 Digit GTIN
00781810078693
Dimension - B Longueur en pouces
4.25 pouces
Dimension - D en pouces
3.00 in
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.75 in
Dimension - Hauteur en millimètres
127 mm
Dimension - Hauteur en pouces
5.00 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
191 mm
Dimension - Largeur (pouces)
4.50 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3.12 in
Dimension - Largeur en millimètres
114 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
7.50 pouces
Dimension - N en pouces
0.62 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
9/16
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Tube to Flat
Conducteurs - Tubes d'aluminium plage de tailles Std
2 IPS
Conducteurs - Tubes d'aluminium taille Std
2 IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
2 IPS IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
2 IPS IPS
Nombre de conducteurs
1
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Offset
Attribut physique - Configuration sur la fondation
3.12 x 3 - 4 holes
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Orientation sur la fondation
90 Degree
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1