HUBBELL CANADA
Image of NA21A4N Connecteurs de sous-stations, NA21A4N
Image of NA21A4N Connecteurs de sous-stations, NA21A4N

Connecteurs de sous-stations, NA21A4N

Marque: Burndy

No de catalogue: NA21A4N

Connecteurs de sous-stations.

  • Bornes en aluminium de type NA-A pour tube à coussinet
  • Correctement proportionnées pour minimiser la corrosion des conducteurs due à l'action galvanique
  • Lorsqu'il est correctement utilisé, cet article ne nécessite pas l'utilisation de plaques bimétalliques, contactez l'assistance technique Burndy pour obtenir des recommandations
  • Installation à une clé

Général

Application

Substation

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Offset

Attribut physique - Configuration sur la fondation

4.75 x 3 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Catalog Number

NA21A4N

Conception à embrochage

Body and Cap

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Famille de produit

Substation>Aluminum >Terminals (NON EHV)>Tube to Flat

Installation avec une seule clé

Y

Matériau

Aluminum Alloy

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Plaqué

N

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810095102

UPC 14 Digit GTIN

00781810095102

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

5.50 pouces

Dimension - D en pouces

3.00 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - G en pouces

2.68 in

Dimension - Hauteur en millimètres

142.7 mm

Dimension - Hauteur en pouces

5.62 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

224 mm

Dimension - Largeur (pouces)

6.14 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

4.75 in

Dimension - Largeur en millimètres

156 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

8.81 pouces

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

9/16

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Tube to Flat

Conducteurs - Tubes d'aluminium plage de tailles Std

3 1/2 IPS

Conducteurs - Tubes d'aluminium taille Std

3 1/2 IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

3 1/2 IPS IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

3 1/2 IPS IPS

Nombre de conducteurs

1

Type de conducteur

  • AL Tube Std-Size
  • CU Tube Std-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Configuration

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Offset

Attribut physique - Configuration sur la fondation

4.75 x 3 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1