HUBBELL CANADA
Image of NA22A4N90GS Connecteurs de sous-stations, NA22A4N90GS

Connecteurs de sous-stations, NA22A4N90GS

Marque: Burndy

No de catalogue: NA22A4N90GS

Connecteurs de sous-stations.

  • Bornes en aluminium de type NA-A pour tube à coussinet
  • Correctement proportionnées pour minimiser la corrosion des conducteurs due à l'action galvanique
  • Lorsqu'il est correctement utilisé, cet article ne nécessite pas l'utilisation de plaques bimétalliques, contactez l'assistance technique Burndy pour obtenir des recommandations
  • Installation à une clé

Général

Application

Substation

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Offset

Attribut physique - Configuration sur la fondation

5.25 x 3 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

90 Degree

Catalog Number

NA22A4N90GS

Conception à embrochage

Body and Cap

Couple de serrage recommandé en lb-pi

660 LBS/in

Famille de produit

Substation>Aluminum >Terminals (NON EHV)>Tube to Flat

Installation avec une seule clé

Y

Matériau

Aluminum Alloy

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Plaqué

N

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810428573

UPC 14 Digit GTIN

00781810428573

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

6.00 pouces

Dimension - D en pouces

3.00 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - Hauteur en millimètres

173 mm

Dimension - Hauteur en pouces

6.81 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

229 mm

Dimension - Largeur (pouces)

6.62 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

5.25 in

Dimension - Largeur en millimètres

168 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

9.00 pouces

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

9/16

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Tube to Flat

Conducteurs - Tubes d'aluminium plage de tailles Std

4 IPS

Conducteurs - Tubes d'aluminium taille Std

4 IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

4 IPS IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

4 IPS IPS

Nombre de conducteurs

1

Type de conducteur

  • AL Tube Std-Size
  • CU Tube Std-Size
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
Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

660 LBS/in

Configuration

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Offset

Attribut physique - Configuration sur la fondation

5.25 x 3 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

90 Degree

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1