Application
Substation
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Offset
Attribut physique - Configuration sur la fondation
4 x 4 - 4 holes
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Catalog Number
NAR45A44N
Conception à embrochage
Body And Cap
Couple de serrage recommandé en lb-pi
300 LBS/in
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Aluminum Alloy
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Plaqué
N
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810197905
UPC 14 Digit GTIN
00781810197905
Dimension - B Longueur en pouces
3.75 pouces
Dimension - D en pouces
4.00 in
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.75 in
Dimension - Hauteur en millimètres
84.1 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.31 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
179 mm
Dimension - Largeur (pouces)
4.00 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
4.00 in
Dimension - Largeur en millimètres
102 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
7.06 pouces
Dimension - N en pouces
1.12 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
9/16
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
715.5 (30/19) Redwing kcmil-1113 (54/19) Finch kcmil
Conducteurs - ACSR taille Str
715.5 (30/19) Redwing kcmil;795 (54/7) Condor kcmil;795 (26/7) Drake kcmil;795 (30/19) Mallard kcmil;874.5 (54/7) Crane kcmil;900 (54/7) Canary kcmil;954 (45/7) Rail kcmil;954 (54/7) Cardinal kcmil;1033.5 (45/7) Ortolan kcmil;1033.5 (54/7) Curlew kcmil;1113 (54/19) Finch kcmil
Conducteurs - AL plage de tailles Str
900 kcmil-1250 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
900 kcmil;954 kcmil;1000 kcmil;1033 kcmil;1100 kcmil;1113 kcmil;1192 kcmil;1200 kcmil;1250 kcmil
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Cable to Flat
Nombre de conducteurs
1
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
300 LBS/in
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Offset
Attribut physique - Configuration sur la fondation
4 x 4 - 4 holes
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1