Marque: Burndy
No de catalogue: NAR486A44N90
Application
Substation
Attribut physique - Orientation sur la fondation
90 Degree
Catalog Number
NAR486A44N90
Matériau
Aluminum Alloy
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Plaqué
N
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810278505
UPC 14 Digit GTIN
00781810278505
Dimension - B Longueur en pouces
4.62 pouces
Dimension - D en pouces
4.00 in
Dimension - Hauteur en millimètres
225.6 mm
Dimension - Hauteur en pouces
8.88 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
129 mm
Dimension - Largeur (pouces)
4.12 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
4.00 in
Dimension - Largeur en millimètres
105 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.06 pouces
Dimension - N en pouces
1.12 in
Conducteurs - AL plage de tailles Str
2000 kcmil-2500 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
2000 kcmil;2250 kcmil;2300 kcmil;2500 kcmil
Type de conducteur
Certification - ETL
Non
Normes - Conformité RoHS
EX
Attribut physique - Orientation sur la fondation
90 Degree
Type de connecteur
Terminal