HUBBELL CANADA
Image of NBC22A2N Connecteurs de sous-stations, NBC22A2N
Image of NBC22A2N Connecteurs de sous-stations, NBC22A2N

Connecteurs de sous-stations, NBC22A2N

Marque: Burndy

No de catalogue: NBC22A2N

Connecteurs de sous-stations.

Général

Application

Substation

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Catalog Number

NBC22A2N

Matériau

Aluminum Alloy

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Plaqué

N

Type de connecteur

Connecteur en T

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810345856

UPC 14 Digit GTIN

00781810345856

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

6.00 pouces

Dimension - D en pouces

3.25 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - Hauteur en millimètres

139.7 mm

Dimension - Hauteur en pouces

5.50 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

264 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

2.00 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

10.38 pouces

Dimension - N en pouces

0.63 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Tubes d'aluminium plage de tailles Std

4 IPS

Conducteurs - Tubes d'aluminium taille Std

4 IPS

Type de conducteur

AL Tube Std-Size

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Type de connecteur

Connecteur en T