HUBBELL CANADA
Image of NHNT2040 Connecteurs de sous-stations, NHNT2040
Image of NHNT2040 Connecteurs de sous-stations, NHNT2040

Connecteurs de sous-stations, NHNT2040

Marque: Burndy

No de catalogue: NHNT2040

Connecteurs de sous-stations.

  • High copper alloy reversible T-Connector for joining a wide range of run pipe and tap cables
  • Connector is designed for one-wrench installation

Général

Application

Substation

Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires

1

Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires

1

Catalog Number

NHNT2040

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Famille de produit

Substation>Copper>Splice (NON EHV)>T Connectors

Installation avec une seule clé

Y

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Plaqué

N

Type

Tube to Cable Couplers

Type de connecteur

Connecteur en T

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810077269

UPC 14 Digit GTIN

00781810077269

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

2.69 pouces

Dimension - BB Longueur en pouces

2.88 in

Dimension - Hauteur en millimètres

108.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

4.26 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

221 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.78 in

Dimension - Largeur en millimètres

71 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

8.69 pouces

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Tube to Cable

Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires

3/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

2/0 AWG-800 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de séries Std

3 IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre série Std

3 IPS

Type de conducteur

  • CU Tube Std-Run
  • CU C Str-Run
  • CU C Solid-Run
  • CU C Str-Tap
  • CU C Solid-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Configuration

Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires

1

Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires

1

Type de connecteur

Connecteur en T

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1