Marque: Burndy
No de catalogue: NHNT2044
Application
Substation
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Catalog Number
NHNT2044
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Famille de produit
Substation>Copper>Splice (NON EHV)>T Connectors
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
N
Type
Tube to Cable Couplers
Type de connecteur
Connecteur en T
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810143094
UPC 14 Digit GTIN
00781810143094
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-69/100 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.69 pouces
Dimension - BB Longueur en pouces
5.75 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
5-3/4 in
Dimension - Hauteur en millimètres
108.2 mm
Dimension - Hauteur en pouces
4.26 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
227 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.90 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
2-9/10 in
Dimension - Largeur en millimètres
74 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
8,95 pouces
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Tube to Cable
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
4/0 AWG-1000 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil;850 kcmil;900 kcmil;1000 kcmil
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de séries Std
3 IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre série Std
3 IPS
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
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Type de connecteur
Connecteur en T
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1