HUBBELL CANADA
Image of NN2AR48A44N90 Connecteurs de sous-stations, NN2AR48A44N90

Connecteurs de sous-stations, NN2AR48A44N90

Marque: Burndy

No de catalogue: NN2AR48A44N90

Connecteurs de sous-stations.

Général

Application

Substation

Attribut physique - Orientation sur la fondation

90 Degree

Catalog Number

NN2AR48A44N90

Matériau

Aluminum Alloy

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Plaqué

N

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810286654

UPC 14 Digit GTIN

00781810286654

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

4.62 pouces

Dimension - D en pouces

4.25 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - Hauteur en millimètres

127.8 mm

Dimension - Hauteur en pouces

5.03 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

243 mm

Dimension - Largeur (pouces)

8.01 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

4.00 in

Dimension - Largeur en millimètres

203 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

9,57 pouces

Dimension - N en pouces

1.12 in

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

1272 (54/19) Pheasant kcmil-1780 (54/19) kcmil

Conducteurs - ACSR taille Str

1272 (54/19) Pheasant kcmil;1351.5 (54/19) Martin kcmil;1431 (54/19) Plover kcmil;1510.5 (45/7) Nuthatch kcmil;1590 (45/7) Lapwing kcmil;1590 (54/19) Falcon kcmil;1780 (54/19) kcmil

Conducteurs - AL plage de tailles Str

1500 kcmil-2000 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

1500 kcmil;1590 kcmil;1600 kcmil;1700 kcmil;1750 kcmil;1800 kcmil;1900 kcmil;2000 kcmil

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • ACSR C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Attribut physique - Orientation sur la fondation

90 Degree

Type de connecteur

Terminal