Application
Substation
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Catalog Number
NN2AR48A66N90
Matériau
Aluminum Alloy
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Plaqué
N
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810512500
UPC 14 Digit GTIN
00781810512500
Dimension - D en pouces
4.25 in
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.75 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
253 mm
Dimension - Largeur (pouces)
8.01 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
6.00 in
Dimension - Largeur en millimètres
203 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
9,98 pouces
Dimension - N en pouces
1.12 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1