Marque: Burndy
No de catalogue: NNT15A14A
Application
Substation
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Attribut physique - Orientation sur la fondation
90 Degree
Catalog Number
NNT15A14A
Couple de serrage recommandé en lb-pi
300 LBS/in
Famille de produit
Substation>Aluminum >Splice (NON EHV)>T Connectors
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Aluminum Alloy
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Plaqué
N
Type
Bolted Tees
Type de connecteur
Connecteur en T
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810328095
UPC 14 Digit GTIN
00781810328095
Dimension - B Longueur en pouces
3.50 pouces
Dimension - BB Longueur en pouces
3.25 in
Dimension - Hauteur en millimètres
85.9 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.38 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
167 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.81 in
Dimension - Largeur en millimètres
71 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
6.56 en
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Tube to Tube
Conducteurs - Tubes d'aluminium plage de série Std
1 IPS
Conducteurs - Tubes d'aluminium série Std
1 IPS
Conducteurs - Tubes d'aluminium Std plage de prises intermédiaires
3/4 IPS
Conducteurs - Tubes d'aluminium Std pour prises intermédiaires
3/4 IPS
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
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
300 LBS/in
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Attribut physique - Orientation sur la fondation
90 Degree
Type de connecteur
Connecteur en T
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1