HUBBELL CANADA
Image of NNT22A19A75 Connecteurs de sous-stations, NNT22A19A75

Connecteurs de sous-stations, NNT22A19A75

Marque: Burndy

No de catalogue: NNT22A19A75

Connecteurs de sous-stations.

  • Connecteurs en T en aluminium de type NNT pour tube à tube en aluminium et en cuivre
  • correctement proportionnés pour permettre une utilisation sur des combinaisons de conducteurs en cuivre-aluminium
  • les boulons à tête hexagonale capturés permettent une installation avec une clé

Général

Application

Substation

Attribut physique - Orientation sur la fondation

75 Degree

Catalog Number

NNT22A19A75

Famille de produit

Substation>Aluminum >Splice (NON EHV)>T Connectors

Matériau

Aluminum Alloy

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Plaqué

N

Type

Bolted Tees

Type de connecteur

Connecteur en T

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810159118

UPC 14 Digit GTIN

00781810159118

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

6.00 pouces

Dimension - BB Longueur en pouces

4.50 in

Dimension - Hauteur en millimètres

139.7 mm

Dimension - Hauteur en pouces

5.50 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

295 mm

Dimension - Largeur (pouces)

5.00 in

Dimension - Largeur en millimètres

127 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

11,62 pouces

Lié au conducteur

Conducteurs - Tubes d'aluminium plage de série Std

4 IPS

Conducteurs - Tubes d'aluminium série Std

4 IPS

Conducteurs - Tubes d'aluminium Std plage de prises intermédiaires

2 1/2 IPS

Conducteurs - Tubes d'aluminium Std pour prises intermédiaires

2 1/2 IPS

Type de conducteur

  • AL Tube Std-Run
  • AL Tube Std-Tap
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
EX

Configuration

Attribut physique - Orientation sur la fondation

75 Degree

Type de connecteur

Connecteur en T

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1