HUBBELL CANADA
Image of NNTR18A45A Connecteurs de sous-stations, NNTR18A45A
Image of NNTR18A45A Connecteurs de sous-stations, NNTR18A45A
Discontinué

Connecteurs de sous-stations, NNTR18A45A

Marque: Burndy

No de catalogue: NNTR18A45A

Connecteurs de sous-stations.

Général

Application

Substation

Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires

1

Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires

1

Catalog Number

NNTR18A45A

Couple de serrage recommandé en lb-pi

300 LBS/in

Installation avec une seule clé

Y

Matériau

Aluminum Alloy

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Plaqué

N

Type de connecteur

Connecteur en T

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810119228

UPC 14 Digit GTIN

00781810119228

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

4.00 pouces

Dimension - BB Longueur en pouces

3.75 in

Dimension - Hauteur en millimètres

112.8 mm

Dimension - Hauteur en pouces

4.44 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

217 mm

Dimension - Largeur (pouces)

3.19 in

Dimension - Largeur en millimètres

81 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

8.56 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

715.5 (54/7) Crow kcmil-1113 (54/19) Finch kcmil

Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str

715.5 (54/7) Crow kcmil;715.5 (24/7) Stilt kcmil;715.5 (26/7) Starling kcmil;715.5 (30/19) Redwing kcmil;795 (54/7) Condor kcmil;795 (26/7) Drake kcmil;795 (30/19) Mallard kcmil;874.5 (54/7) Crane kcmil;900 (54/7) Canary kcmil;954 (45/7) Rail kcmil;954 (54/7) Cardinal kcmil;1033.5 (45/7) Ortolan kcmil;1033.5 (54/7) Curlew kcmil;1113 (54/19) Finch kcmil

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

900 kcmil-1250 kcmil

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

900 kcmil;954 kcmil;1000 kcmil;1033 kcmil;1100 kcmil;1113 kcmil;1192 kcmil;1200 kcmil;1250 kcmil

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Tube to Cable

Conducteurs - Tubes d'aluminium plage de série Std

2 IPS

Conducteurs - Tubes d'aluminium série Std

2 IPS

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

300 LBS/in

Configuration

Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires

1

Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires

1

Type de connecteur

Connecteur en T

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1