Application
Substation
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Catalog Number
NNTR48A42A
Couple de serrage recommandé en lb-pi
300 LBS/in
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Aluminum Alloy
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Plaqué
N
Type de connecteur
Connecteur en T
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810119488
UPC 14 Digit GTIN
00781810119488
Dimension - B Longueur en pouces
4.62 pouces
Dimension - BB Longueur en pouces
3.62 in
Dimension - Hauteur en millimètres
96.8 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.81 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
187 mm
Dimension - Largeur (pouces)
3.00 in
Dimension - Largeur en millimètres
76 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
7.38 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
1272 (54/19) Pheasant kcmil-1780 (54/19) kcmil
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
477.0 (18/1) Pelican kcmil-795 (54/7) Condor kcmil
Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str
477.0 (18/1) Pelican kcmil;477.0 (24/7) Flicker kcmil;477.0 (26/7) Hawk kcmil;477. (30/7) Hen kcmil;500.0 (30/7) Heron kcmil;556.5 (24/7) Parakeet kcmil;556.5 (26/7) Dove kcmil;556.5 (30/7) Eagle kcmil;605 (24/7) Peacock kcmil;605 (26/7) Squab kcmil;605 (30/19) Teal kcmil;636 (24/7) Rook kcmil;636 (26/7) Grosbeak kcmil;636 (30/19) Egret kcmil;666.6 (24/7) Flamingo kcmil;715.5 (54/7) Crow kcmil;715.5 (24/7) Stilt kcmil;715.5 (26/7) Starling kcmil;715.5 (30/19) Redwing kcmil;795 (54/7) Condor kcmil
Conducteurs - ACSR série Str
1272 (54/19) Pheasant kcmil;1351.5 (54/19) Martin kcmil;1431 (54/19) Plover kcmil;1510.5 (45/7) Nuthatch kcmil;1590 (45/7) Lapwing kcmil;1590 (54/19) Falcon kcmil;1780 (54/19) kcmil
Conducteurs - AL plage de la série Str
1500 kcmil-2000 kcmil
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
600 kcmil-900 kcmil
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil;795 kcmil;800 kcmil;874 kcmil;900 kcmil
Conducteurs - AL série Str
1500 kcmil;1590 kcmil;1600 kcmil;1700 kcmil;1750 kcmil;1800 kcmil;1900 kcmil;2000 kcmil
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Cable to Cable
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
300 LBS/in
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Type de connecteur
Connecteur en T
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
2