Application
Substation
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Catalog Number
NYT3428
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Indice de matrice
15
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Copper Alloy
Plaqué
Y
Type de connecteur
Connecteur en T
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810126936
UPC 14 Digit GTIN
00781810126936
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.00 pouces
Dimension - BB Longueur en pouces
1.63 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1-5/8 in
Dimension - Hauteur en millimètres
41.4 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.63 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
114 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.50 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Cable to Cable
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
500 kcmil
Conducteurs - Cuivre série Str
500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
4/0 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Type de connecteur
Connecteur en T
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1