Marque: Burndy
No de catalogue: QGFL29B1
Application
Substation
Catalog Number
QGFL29B1
Marque des goujons
BARTAP
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Nom de commerce
BARTAP™
Plaqué
N
Type
QGFL
Type de connecteur
Pince pour barres de bus et accessoires
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810325124
UPC 14 Digit GTIN
00781810325124
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-2/5 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.40 pouces
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2-5/8 in
Dimension - Hauteur en millimètres
66.8 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.63 in
Dimension - Largeur (pouces)
1.38 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-3/8 in
Dimension - Largeur en millimètres
35 mm
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
#6 Str-250 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
#6 Str;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Pince pour barres de bus et accessoires
Nombre d'unités sur la palette
2400
Quantité dans l'emballage
12