HUBBELL CANADA
Image of QGFL29B1T6 Connecteurs de sous-stations, QGFL29B1T6
Image of QGFL29B1T6 Connecteurs de sous-stations, QGFL29B1T6

Connecteurs de sous-stations, QGFL29B1T6

Marque: Burndy

No de catalogue: QGFL29B1T6

Bartap, 6 brins - 250 kcmil, câble vers plat.

  • BARTAP™ en alliage à haute teneur en cuivre pour joindre une gamme de câbles à une barre ou à un support
  • peut être installé côte à côte ou en ligne sur une barre percée NEMA
  • installation à 1 clé

Général

Application

Substation

Catalog Number

QGFL29B1T6

Marque des goujons

BARTAP

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Nom de commerce

BARTAP™

Plaqué

N

Type

QGFL

Type de connecteur

Pinces et accessoires pour barres omnibus

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810005910

UPC 14 Digit GTIN

00781810005910

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-5/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.63 pouces

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

3-1/8 in

Dimension - Hauteur en millimètres

79.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.13 in

Dimension - Largeur (pouces)

1.38 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-3/8 in

Dimension - Largeur en millimètres

35 mm

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

#6 Str-250 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

#6 Str;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Type de connecteur

Pinces et accessoires pour barres omnibus

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2700

Quantité dans l'emballage

25