Application
Substation
Catalog Number
QGFL34B1T6W
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Nom de commerce
BARTAP™
Plaqué
Y
Type de connecteur
Pince pour barres de bus et accessoires
Type de placage
Etain - Trempé à chaud
UPC
781810053829
UPC 14 Digit GTIN
00781810053829
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Pince pour barres de bus et accessoires
Nombre d'unités sur la palette
3800
Quantité dans l'emballage
25