Marque: Burndy
No de catalogue: S2GBP41A12
Application
Substation
Catalog Number
S2GBP41A12
Famille de produit
Substation>EHV>Spacers
Matériau
Aluminum Alloy
Plaqué
N
Type de connecteur
Entretoise
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810234198
UPC 14 Digit GTIN
00781810234198
Dimension - B Longueur en pouces
3.00 pouces
Dimension - Diamètre min. en pouces
1.026 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
305 mm
Dimension - Largeur (pouces)
3.00 in
Dimension - Largeur en millimètres
76 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
12.00 pouces
Dimension - Taille max. du diamètre en pouces
1.092 in
Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles
927.2 (37) kcmil
Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles
927.2 (37) kcmil
Conducteurs - AAAC taille 5005
927.2 (37) kcmil
Conducteurs - AAAC taille 6201
927.2 (37) kcmil
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
715.5 (26/7) Starling kcmil
Conducteurs - ACSR taille Str
715.5 (26/7) Starling kcmil
Conducteurs - AL plage de tailles Str
795 kcmil-874 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
795 kcmil;800 kcmil;874 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Entretoise
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1