Marque: Burndy
No de catalogue: S2GBP45A12B2
Application
Substation
Catalog Number
S2GBP45A12B2
Famille de produit
Substation>EHV>Spacers
Matériau
Aluminum Alloy
Plaqué
N
Type de connecteur
Entretoise
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810270875
UPC 14 Digit GTIN
00781810270875
Dimension - B Longueur en pouces
4.00 pouces
Dimension - Hauteur en millimètres
65.5 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.58 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
352 mm
Dimension - Largeur (pouces)
4.00 in
Dimension - Largeur en millimètres
102 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
13,84 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
795 (54/7) Condor kcmil-874.5 (54/7) Crane kcmil
Conducteurs - ACSR taille Str
795 (54/7) Condor kcmil;795 (26/7) Drake kcmil;795 (30/19) Mallard kcmil;874.5 (54/7) Crane kcmil
Conducteurs - AL plage de tailles Str
954 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
954 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Entretoise