Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)
No de catalogue: L3D4-500
Plaqué transparent pour une faible résistance de contact. Entièrement testé selon ANSI C119.4 pour les connecteurs de classe « A ». Fourni avec des vis de réglage à pointe radiale en aluminium. Connecteur fabriqué à partir d'un alliage d'aluminium 6061-T6 pour la conductivité et la résistance. installation sur des bêches standard à deux et quatre trous.;Tous les trous de montage sont à 1,75" sur la ligne centrale.;Pour l'installation, CMC® recommande l'utilisation d'une clé Allen isolée de 9".;A Une clé dynamométrique doit être utilisée pour garantir que le couple approprié est atteint.
Catalog Number
L3D4-500
Matériau
Aluminum Alloy, 6061-T6
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de produit
3 Cables
UPC
192663011681
Dimensions
5.5 po x 3.5 po x 1.5 po
Hauteur
1.5 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
3.5 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
5.5 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
1.177 lb
Profondeur
0.56 in
Tension nominale
600 V
Nombre de conducteurs
3
Plage de conducteurs
500 Kcmil - #10 AWG