HUBBELL CANADA
Image of NSSM750-8I Connecteurs de transformateurs à montants, NSSM750-8I
Image of NSSM750-8I Connecteurs de transformateurs à montants, NSSM750-8I

Connecteurs de transformateurs à montants, NSSM750-8I

Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)

No de catalogue: NSSM750-8I

Connecteurs de transformateur à monter sur montants, connecteurs à double usage pour conducteurs en aluminium ou en cuivre.

NSSM avec montage en trou de serrure breveté. Plaqué transparent pour une faible résistance de contact. Entièrement testé selon ANSI C119.4 pour les connecteurs de classe « A ». Offre des connexions rapides, économiques, réutilisables et fiables pour les installations à droite ou à gauche. avec vis de réglage à pointe radiale en aluminium. Connecteur fabriqué à partir d'un alliage d'aluminium 6061-T6 pour plus de conductivité et de résistance. Couvercle en plastisol noir évalué à 105 °C. disponible.;Comprend un inhibiteur d'oxyde CO-OX dans tous les trous de conducteur et le trou de montage des goujons.;Chaque unité est emballée individuellement et étiquetée pour faciliter l'identification et la propreté.;Pour l'installation, CMC® recommande l'utilisation d'une clé Allen isolée de 9 pouces. ;Une clé dynamométrique doit être utilisée pour garantir que le couple approprié est obtenu.

  • Connecteur NSSM avec montage en trou de serrure breveté.
  • Placage transparent pour une faible résistance de contact.
  • Entièrement testé selon la norme ANSI C119.4 pour les connecteurs de classe « A ».
  • Offre des connexions rapides, économiques, réutilisables et fiables pour les installations à droite ou à gauche.
  • Fourni avec des vis de réglage à pointe radiale en aluminium.
  • Connecteur fabriqué en alliage d'aluminium 6061-T6 pour la conductivité et la résistance.
  • Couvercle en plastisol noir classé 105 °C disponible.
  • Comprend un inhibiteur d'oxyde CO-OX dans tous les trous conducteurs et le trou de montage du goujon.
  • Chaque unité est emballée et étiquetée individuellement pour faciliter l'identification et la propreté.
  • Pour l'installation, CMC® recommande l'utilisation d'une clé Allen isolée de 9 pouces.
  • Une clé dynamométrique doit être utilisée pour garantir que le couple approprié est atteint.

Général

Catalog Number

NSSM750-8I

Matériau

Aluminum Alloy, 6061-T6

UPC

192663073597

Dimensions

Dimensions

12.63 po x 1.38 po x 1.88 po

Hauteur

1.88 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

1.38 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

12.63 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

2.233 lb

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

8

Plage de conducteurs

750 Kcmil - #2 AWG