Marque: Burndy
No de catalogue: TTV14
TTV14.
Application
for an easy tap off of a run conductor
Catalog Number
TTV14
Code de couleur
Blue
Famille de produit
COMPRESSION
Marque des goujons
HYDENT
Nom de commerce
QIKTAP™
Type
Electrical Terminal
Type de connecteur
Perçage de l'isolation
Type de produit
Tap
UPC
781810525128
UPC 14 Digit GTIN
00781810525128
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
18 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.38 in
Dimension - Largeur en millimètres
10 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0,72 pouce
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Plage de conducteurs
#16 AWG to #14 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
16 - 14 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Perçage de l'isolation
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
100